Wanddurchführungsklemme, TW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1708744
1708745
1708746
1708748
1708749
1708751
1708752
1708756
1708757
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole Betriebstemperatur
(°C)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 2 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

12.96 €

20 95 Arbeitstage 1-|-38Sonstige10|5010|5016|5016|50150

25.92 €

10 95 Arbeitstage 2-|-58Sonstige10|5010|5016|5016|50150

38.88 €

5 84 Arbeitstage 3-|-78Sonstige10|5010|5016|5016|50150

51.84 €

5 95 Arbeitstage 4-|-98Sonstige10|5010|5016|5016|50150

64.80 €

5 93 Arbeitstage 5-40|-40118Sonstige10|5010|5016|5016|50150

77.75 €

5 95 Arbeitstage 6-|-138Sonstige10|5010|5016|5016|50150

32.30 €

10 35 Arbeitstage 1-|-45Sonstige25|9525|9525|9525|95232

161.52 €

5 35 Arbeitstage 5-40|-40149Bolzenanschluss25|9525|9525|9525|95232

193.82 €

5 35 Arbeitstage 6-|-175Sonstige25|9525|9525|9525|95232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grau Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Mit integriertem Flansch - Dicke der Montageplatte(mm) 1|5
Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) -
Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support