Kombi-Schutzeinrichtung Typ 1 / 2, FLT-PLUS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2800116

Teilenummer
2800116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

446.50 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) 50 Mit Fernerkundungskontakt falsch
Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Bauart 2 modularer Abstand Spannungsschutzwert(kV) 5
geeignet für Außenanwendung - Anstrengend wahr Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA) 25
Maximale Spannung AC(V) 400 Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 50 Nennspannung AC(V) 230
Nennspannung DC(V) - Kategorie Modell 1 wahr Schutzpegel LN(kV) -
Signalisierung am Devise Keine Maximale Spannung DC(V) - Schutzart (IP) -
Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung - Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 50
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 35 Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) - Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) -
Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) - Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT wahr Netzform andere - Netzform TN-CS AAO765

Sie befinden sich auf der Seite für Kombi-Schutzeinrichtung Typ 1 / 2, FLT-PLUS, die Teilenummer ist 2800116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2800116.

Technischer Support