Klemmenblock abtrennen, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1028589
1028591
1067752
1068179
3002617
3002618
3210306
3210307
3210315
3210316
3210326
3210327
3211922
3212163
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Betriebstemperatur
(°C)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Schließplatte erforderlich Art der elektrischen Anschluss 2 PEN-Funktion möglich Art des Schneidens Art der Quertrennung Mit integrierter Sockel Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Intern verbundene Stufen Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

9.99 €

50 7 Arbeitstage SonstigeGrau100091-60|10010.263.1wahrSteckklemme Anschluss---falsch12falsch0.5|100.5|100.5|100.5|632

9.99 €

50 7 Arbeitstage SonstigeGrau100091-60|10010.263.1wahrSteckklemme Anschluss---falsch12falsch0.5|100.5|100.5|60.5|632

1.85 €

100 7 Arbeitstage SonstigeSchwarz50056-|-6.236.5wahrSteckklemme Anschluss---falsch12falsch0.2|60.25|40.2|60.2|420

10.03 €

50 7 Arbeitstage SonstigeOrange100091-60|1001063.1wahrSteckklemme Anschluss---falsch12falsch0.5|100.5|100.5|100.5|632

9.91 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmSonstige-119.5-60|1306.254.5wahrSonstige----35-0.2|60.25|40.2|60.2|6-

8.89 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmSonstige-119.5-60|1306.254.5wahrSonstige----35-0.2|60.25|40.2|60.2|6-

1.64 €

150 72 Arbeitstage SonstigeGrau40058.9-|-3.530.5wahrSteckklemme Anschluss---falsch12falsch0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

1.64 €

150 18 Arbeitstage SonstigeBlau40058.9-|-3.530.5wahrSteckklemme Anschluss---falsch12falsch0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

1.96 €

100 21 Arbeitstage SonstigeBlau40067.8-|-3.530.5wahrSteckklemme Anschluss---falsch13falsch0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

1.96 €

100 75 Arbeitstage SonstigeGrau40067.8-|-3.530.5wahrSteckklemme Anschluss---falsch13falsch0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

2.35 €

100 75 Arbeitstage SonstigeGrau40076.9-|-3.530.5wahrSteckklemme Anschluss---falsch14falsch0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

2.35 €

100 75 Arbeitstage SonstigeBlau40076.9-|-3.530.5wahrSteckklemme Anschluss---falsch14falsch0.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.510

1.85 €

100 7 Arbeitstage SonstigeGrau50056-|-6.236.5wahrSteckklemme Anschluss---falsch12falsch0.2|60.25|40.2|60.2|420

3.22 €

100 7 Arbeitstage SonstigeGrau50074.1-|-8.242.2falschSteckklemme Anschluss---falsch12falsch0.5|100.5|60.5|100.5|620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Technischer Support