Überspannungsschutzgerät, DT-TELE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2801593
2882925
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenz begrenzen
(MHz)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)

160.60 €

2 7 Arbeitstage 25580

163.70 €

2 7 Arbeitstage 50250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 RJ45 Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Maximale Spannung AC(V) 130 Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 5 Nennlaststrom(A) 0.38
Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) -|- Schutzpegel Kern / Kern(V) 250
Signalisierung am Devise Keine Maximale Spannung DC(V) 185 Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) -
Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) - Proaktive Thermosteuerung falsch

Technischer Support