Sensor- / Aktor-Klemmenblock, PTPOWER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3260106

Teilenummer
3260106
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.51 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grün/Gelb Länge(mm) 105.5
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 25
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 108.7 Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Federzuganschluss
Art der elektrischen Anschluss 2 Steckklemme Anschluss PEN-Funktion möglich falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 25|95 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 25|95
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 25|95 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 25|95 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Klemmenblock, PTPOWER, die Teilenummer ist 3260106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3260106.

Technischer Support