Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2800190 |
2800676 |
2801242 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsschutzwert (kV) | Maximale Spannung AC (V) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1.2 | 335 | 240 | - | |||
116.60 € | 10 | 18 Arbeitstage | 0.8 | 175 | 120 | - | |||
112.00 € | 10 | 18 Arbeitstage | 0.4 | 75 | 60 | 60 |
Loading...
Befestigungsmethode | Auf Basiselement | Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | 12.5 | Mit Fernerkundungskontakt | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - | Bauart | 1 modularer Abstand | geeignet für Außenanwendung | - |
Anstrengend | falsch | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA) | - | Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) | 12.5 |
Kategorie Modell 1 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | - | Signalisierung am Devise | Optik |
Maximale Spannung DC(V) | - | Schutzart (IP) | - | Schutzpegel N-PE(kV) | - |
Integrierte Sicherung | - | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | - | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | - |
Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) | - | Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) | - | Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) | - |
Netzform DC | - | Netzform IT | - | Netzform TN | - |
Netzform TN-C | wahr | Netzform TN-S | - | Netzform TT | - |
Netzform andere | - | Netzform TN-CS | -|-|-|- |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsschutzwert(kV)
Maximale Spannung AC(V)
Nennspannung AC(V)
Nennspannung DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften