Sicherungs-Reihenklemme, ST 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3035250
3036550
3036552
3036826
3046126
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 1 Art der elektrischen Anschluss 2 Art des Sicherungseinsatzes Art des Sicherungshalters Netzspannung zur Fehleranzeige
(V)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

16.32 €

50 40 Arbeitstage Schwarz4886.58.243.5SonstigeFederzuganschlussSchneide SicherungSteckbar-|-0.08|60.08|40.08|430

14.38 €

50 7 Arbeitstage Schwarz6061.56.262.5SonstigeFederzuganschlussSonstigeSchwenkbar30|600.08|60.08|40.08|46.3

14.38 €

50 7 Arbeitstage Grau2461.56.262.5SonstigeFederzuganschlussSonstigeSchwenkbar12|300.08|60.08|40.08|46.3

12.19 €

50 7 Arbeitstage Schwarz2457.86.273SchraubverbindungSchraubverbindungSonstigeSchwenkbar12|300.14|60.5|60.14|1.56.3

12.19 €

50 7 Arbeitstage Schwarz6057.86.273SchraubverbindungSchraubverbindungSonstigeSchwenkbar30|600.14|60.14|60.14|1.56.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schließplatte erforderlich falsch Art des Anzeige für die Anzeige - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Spannungsart zur Anzeige - Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|4 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Technischer Support