Prüftrenner, PS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3246857
3246858
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)

2.75 €

100 36 Arbeitstage Grün73.1

2.75 €

100 36 Arbeitstage Rot78.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Nennspannung(V) 250 Länge(mm) 39.3
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2
Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung
Art des Schneidens - Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel falsch
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|2.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 6

Technischer Support