Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Schwarz | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 118.5 | Betriebstemperatur(°C) | -60|130 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 6.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 83.9 | Schließplatte erforderlich | wahr |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Art des Sicherungseinsatzes | Sonstige |
Art des Sicherungshalters | Schwenkbar | Art des Anzeige für die Anzeige | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 3 |
Spannungsart zur Anzeige | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|6 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|4 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Netzspannung zur Fehleranzeige(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften