Schutzleiterklemme, PTRVB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1070018

Teilenummer
1070018
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.73 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grün/Gelb Länge(mm) 64
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.3
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 55.5 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige PEN-Funktion möglich - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 4
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 8 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme, PTRVB, die Teilenummer ist 1070018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1070018.

Technischer Support