Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 0.3 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 0.4 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 16 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 0.2 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 0.5 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 1 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 1.5 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 2.5 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 3 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 4 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 5 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 6 | |||
73.05 € | 6 | 75 Arbeitstage | 65 | 12.5 | 10 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 0.3 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 0.8 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 12 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 0.3 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 0.8 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 2.5 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 3 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 4 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 5 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 6 | |||
70.00 € | 6 | 75 Arbeitstage | 250 | 12.5 | 10 | |||
153.69 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 0.3 | |||
153.69 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 3 | |||
153.69 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 5 | |||
153.69 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 16 | |||
147.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 0.2 | |||
147.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 0.3 | |||
147.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 0.5 | |||
147.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 0.6 | |||
147.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 5 | |||
147.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 8 | |||
147.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 250 | 25 | 12 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Schwarz | Länge(mm) | 82.5 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -30|60 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 82.5 |
Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung |
Art des Sicherungseinsatzes | Mini-Leistungsschalter | Art des Sicherungshalters | Sonstige | Art des Anzeige für die Anzeige | - |
Netzspannung zur Fehleranzeige(V) | -|- | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 | Spannungsart zur Anzeige | - |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|4 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|0.75 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften