Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2905241
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | - | Nennspannung(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 127.8 | Betriebstemperatur(°C) | -30|60 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 232 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 127.8 | Schließplatte erforderlich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | - | Art des Sicherungseinsatzes | - |
Art des Sicherungshalters | Steckbar | Art des Anzeige für die Anzeige | - | Netzspannung zur Fehleranzeige(V) | -|- |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | - | Spannungsart zur Anzeige | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.75|16 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.75|16 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Werkstoff des Isolation | - | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Potentialverteiler, Geräteschutzschalter-Platine, CBB, die Teilenummer ist 2905241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2905241.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften