Klemmenblock abtrennen, PTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211911

Teilenummer
3211911
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.63 €

100 50 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 102.9 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 47.4 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Art des Schneidens -
Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|4
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmenblock abtrennen, PTTB, die Teilenummer ist 3211911.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211911.

Technischer Support