Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3000754 |
3000755 |
3000756 |
3000757 |
3000758 |
3000759 |
3000760 |
3000761 |
3000762 |
3000765 |
3000766 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
64.52 € | 10 | 98 Arbeitstage | 1 | |||
64.52 € | 10 | 75 Arbeitstage | 2 | |||
64.52 € | 10 | 75 Arbeitstage | 3 | |||
64.52 € | 10 | 98 Arbeitstage | 4 | |||
64.52 € | 6 | 75 Arbeitstage | 6 | |||
75.46 € | 10 | 75 Arbeitstage | 10 | |||
64.52 € | 6 | 98 Arbeitstage | 1 | |||
64.52 € | 10 | 75 Arbeitstage | 2 | |||
64.52 € | 6 | 75 Arbeitstage | 3 | |||
64.52 € | 10 | 75 Arbeitstage | 6 | |||
75.46 € | 10 | 75 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Schwarz | Nennspannung(V) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 80 | Betriebstemperatur(°C) | -20|60 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 12.5 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 80 | Schließplatte erforderlich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des Sicherungseinsatzes | Mini-Leistungsschalter |
Art des Sicherungshalters | Sonstige | Art des Anzeige für die Anzeige | - | Netzspannung zur Fehleranzeige(V) | -|- |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | - | Spannungsart zur Anzeige | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|10 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|10 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.5|4 |
Werkstoff des Isolation | - | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften