Messertrennklemmenblock, PTT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210341
3210342
3210352
3210372
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

7.70 €

50 7 Arbeitstage Grau863.541.10.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.59

7.70 €

50 26 Arbeitstage Blau863.541.10.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.59

7.91 €

50 81 Arbeitstage Blau863.541.10.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.59

9.21 €

50 74 Arbeitstage Orange92.45.245.80.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 400 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Steckklemme Anschluss Art des Schneidens - Art der Quertrennung -
Mit integrierter Sockel falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support