Prüfklemmleiste, BTFE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1029025

Teilenummer
1029025
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

511.90 €

1 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Länge(mm) - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) - Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) - Schließplatte erforderlich -
Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 - Art des Schneidens -
Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) -
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene - Intern verbundene Stufen - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 24

Sie befinden sich auf der Seite für Prüfklemmleiste, BTFE, die Teilenummer ist 1029025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1029025.

Technischer Support