Prüfklemmleiste, RSCWE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3969915
3969916
3969917
3969918
3969920
3969921
3969922
3969923
3969924
3969925
3969926
3969927
3969928
3969929
3969954
3969955
3969956
3969957
3969958
3969959
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Schließplatte erforderlich Mit integrierter Sockel Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Intern verbundene Stufen Bemessungsstrom in
(A)
-

450.36 €

1 33 Arbeitstage 122.3falschfalsch22falsch24

532.22 €

1 33 Arbeitstage 138.6falschfalsch26falsch24

81.89 €

3 33 Arbeitstage 48.9falschfalsch4falsch24

122.82 €

2 33 Arbeitstage 57.1falschfalsch6falsch24

163.76 €

2 33 Arbeitstage 65.2falschfalsch8falsch24

204.71 €

1 33 Arbeitstage 73.4falschfalsch10falsch24

245.65 €

1 33 Arbeitstage 81.5falschfalsch12falsch24

286.58 €

1 33 Arbeitstage 89.72falsch14falsch3.4

327.54 €

1 33 Arbeitstage 97.8falschfalsch16falsch24

368.47 €

1 33 Arbeitstage 1063.43.8118113.81

409.40 €

1 33 Arbeitstage 114.1falschfalsch20falsch24

491.29 €

1 33 Arbeitstage 130.4falschfalsch24falsch24

573.18 €

1 33 Arbeitstage 146.7falschfalsch28falsch24

1,228.21 €

1 35 Arbeitstage 114.13.58202.510

614.15 €

1 33 Arbeitstage 154.9falschfalsch30falsch24

629.89 €

1 7 Arbeitstage 163falschfalsch32falsch24

669.27 €

1 33 Arbeitstage 171.2falschfalsch34falsch24

708.63 €

1 33 Arbeitstage 179.3falschfalsch36falsch24

748.00 €

1 33 Arbeitstage 187.5falschfalsch38falsch24

818.86 €

1 33 Arbeitstage 195.6falschfalsch40falsch24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Länge(mm) 81 Betriebstemperatur(°C) -60|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 70.1 Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige
Art des Schneidens - Art der Quertrennung - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|10
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|6 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support