Leiterplattensteckverbinder, PCB-Anschluss, MVSTBU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1734003
1734016
1734029
1734032
1734058
1734061
1734074
1734087
1734090
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole

2.40 €

100 22 Arbeitstage 2

3.60 €

100 22 Arbeitstage 3

4.81 €

50 22 Arbeitstage 4

6.01 €

50 22 Arbeitstage 5

8.41 €

50 22 Arbeitstage 7

9.61 €

50 19 Arbeitstage 8

10.81 €

50 22 Arbeitstage 9

12.02 €

50 22 Arbeitstage 10

13.22 €

50 22 Arbeitstage 11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grün Nennspannung(V) 320
Länge(mm) 22.1 Betriebstemperatur(°C) -|- Anzahl der Klemmpositionen pro Pol -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 17
Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 -
Form des Loches Abstand zentrisch(mm) - Transparent falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 12
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support