Sicherungs-Reihenklemme, PTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211890

Teilenummer
3211890
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.45 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Schwarz Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 102.9 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 75.5 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Art des Sicherungseinsatzes Sonstige
Art des Sicherungshalters Schwenkbar Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) 30|60
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2 Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|4
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, PTTB, die Teilenummer ist 3211890.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211890.

Technischer Support