Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3213952
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Nennspannung(V) | 400 | Länge(mm) | 101 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 50.5 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Potentiale | 1 | Grundfarbe | Sonstige |
PE-Funktion | falsch | Mit N-Trennschieber | falsch | N Funktion möglich | falsch |
Mit Testtrennschalter | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|4 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Installationsklemmleiste, STI, die Teilenummer ist 3213952.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213952.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften