Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Nennspannung(V) | 1000 | Länge(mm) | 81.9 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 12.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 48.5 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Potentiale | 1 | PE-Funktion | falsch |
Mit N-Trennschieber | falsch | N Funktion möglich | falsch | Mit Testtrennschalter | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|25 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|16 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|16 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.5|16 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften