Wanddurchführungsklemme, HDFK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3001721
3026227
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 1 Art der elektrischen Anschluss 2 Dicke der Montageplatte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Werkstoff des Isolation Bemessungsstrom in
(A)

7.20 €

50 7 Arbeitstage Grau500V012.1SchraubverbindungSchraubverbindung1|60.5|250.5|160.5|160.5|6Sonstige76

12.42 €

20 79 Arbeitstage -125-18.8---|--|--|--|--|--125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Anzahl der Pole 1 Betriebstemperatur(°C) -|-
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol - Schließplatte erforderlich falsch Mit integriertem Flansch -
Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) -
Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Anschlussposition - Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support