Elektronischer Geräteschutzschalter, PTCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2908261
2909902
2909910
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Farbe Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)

45.42 €

4 46 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmSonstige6.2105.8

42.09 €

4 46 Arbeitstage ----

42.09 €

4 46 Arbeitstage ----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 24 Länge(mm) 105.8 Betriebstemperatur(°C) -30|60
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 - Art des Sicherungseinsatzes Mini-Leistungsschalter Art des Sicherungshalters Sonstige
Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) 0|30 Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) -
Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.2|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Werkstoff des Isolation -
Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 24

Technischer Support