Wanddurchführungsklemme, HDFKV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0708522
0708946
0709275
0709673
0709903
0714040
0714053
0714066
0714079
0714082
0714105
0714134
0714147
0714150
0717212
0717225
0717254
0717681
0717694
0717704
0717856
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Art der elektrischen Anschluss 2 Dicke der Montageplatte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Werkstoff des Isolation Bemessungsstrom in
(A)

12.42 €

20 79 Arbeitstage Grau690V018.8Schraubverbindung1|616|5010|5016|506|16Sonstige150

5.07 €

50 37 Arbeitstage Grau400V210.1Lötflag- Anschluss-|-0.5|160.5|100.5|100.5|4Sonstige57

3.62 €

100 7 Arbeitstage Grün/Gelb30-8.1Schraubverbindung-|--|--|--|--|--30

31.86 €

10 37 Arbeitstage Grau1000V025Schraubverbindung1|625|9535|9535|9516|35Sonstige232

6.67 €

50 37 Arbeitstage Grün/Gelb500V012.1Bolzenanschluss-|-0.5|250.5|160.5|160.5|6Sonstige76

3.62 €

100 37 Arbeitstage Grau400V08.1Schraubverbindung-|-0.2|60.25|40.2|40.2|1.5Sonstige32

6.43 €

50 37 Arbeitstage Grau400V010.1Schraubverbindung-|-0.5|160.5|100.5|100.5|4Sonstige57

6.40 €

50 40 Arbeitstage Grau1000V010.1Schraubverbindung-|-0.5|160.5|100.5|100.5|4Sonstige57

7.76 €

50 37 Arbeitstage Grau500V012.1Schraubverbindung-|-0.5|250.5|160.5|160.5|6Sonstige76

9.22 €

25 40 Arbeitstage Grau500V015.1Schraubverbindung-|-6|354|2510|252.5|10Sonstige101

31.86 €

10 37 Arbeitstage Grau1000V025Schraubverbindung1|625|9535|9535|9516|35-232

5.07 €

50 40 Arbeitstage Grau400V210.1Lötflag- Anschluss-|-0.5|160.5|100.5|100.5|4-57

6.43 €

50 40 Arbeitstage Grau500V012.1Bolzenanschluss-|-0.5|250.5|160.5|160.5|6Sonstige76

7.30 €

25 37 Arbeitstage Grau500V015.1Bolzenanschluss-|-6|354|2510|252.5|10Sonstige101

10.71 €

20 79 Arbeitstage Grau690V018.8Bolzenanschluss1|616|5010|5016|506|16Sonstige150

10.71 €

20 79 Arbeitstage Grau690V018.8Schraubverbindung-|-16|5010|5016|506|16Sonstige150

5.56 €

50 37 Arbeitstage Grau1000V010.1Lötflag- Anschluss-|-0.5|160.5|100.5|100.5|4Sonstige57

8.09 €

50 40 Arbeitstage Rot500V012.1Schraubverbindung-|-0.5|250.5|160.5|160.5|6Sonstige76

8.09 €

50 40 Arbeitstage Schwarz500V012.1Schraubverbindung-|-0.5|250.5|160.5|160.5|6Sonstige76

8.09 €

50 37 Arbeitstage Blau500V012.1Schraubverbindung-|-0.5|250.5|160.5|160.5|6Sonstige76

6.81 €

50 37 Arbeitstage Blau500V012.1Bolzenanschluss-|-0.5|250.5|160.5|160.5|6Sonstige76

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Anzahl der Pole 1 Betriebstemperatur(°C) -|-
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol - Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Mit integriertem Flansch - Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Anschlussposition -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support