Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3072190
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Gelb | Nennspannung(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 72.5 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 8.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 61.5 | Schließplatte erforderlich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des Sicherungseinsatzes | G-Sicherung 5 × 30 mm |
Art des Sicherungshalters | Schwenkbar | Art des Anzeige für die Anzeige | - | Netzspannung zur Fehleranzeige(V) | -|- |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannungsart zur Anzeige | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 6.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, UK 5, die Teilenummer ist 3072190.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3072190.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften