Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3046540 |
3074172 |
3214322 |
3214367 |
3248005 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Netzspannung zur Fehleranzeige (V) | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 24 | 57.8 | 73 | 12|30 | 1 | 0.14|6 | 0.14|6 | 6.3 | |||
12.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 | 57.8 | 73 | 12|30 | 1 | 0.14|6 | 0.5|6 | 6.3 | |||
20.34 € | 50 | 23 Arbeitstage | Schwarz | 60 | 92.7 | 88.9 | 30|60 | 3 | 0.14|6 | 0.14|6 | 28 | |||
11.40 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 60 | 92.7 | 88.9 | 30|60 | 2 | 0.14|4 | 0.14|4 | 30 | |||
12.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 24 | 57.8 | 73 | 12|60 | 1 | 0.14|6 | 0.5|6 | 6.3 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 6.2 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des Sicherungseinsatzes | Sonstige | Art des Sicherungshalters | Schwenkbar |
Art des Anzeige für die Anzeige | - | Spannungsart zur Anzeige | - | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|4 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|1.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Netzspannung zur Fehleranzeige(V)
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften