Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3100060
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 46.2 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 10.4 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 39.9 | Schließplatte erforderlich | wahr |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des thermischen Elements | Cu/CuNi44 |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 4 | Intern verbundene Stufen | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.2|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Thermospannungs-Reihenklemmenpaar, MTKD-CU, die Teilenummer ist 3100060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3100060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften