Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3209517 |
3209521 |
3211862 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 50 | 75 Arbeitstage | 65.3 | 5.2 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | |||
3.40 € | 100 | 91 Arbeitstage | 53.5 | 5.2 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | |||
4.39 € | 50 | 75 Arbeitstage | 69.3 | 6.2 | 3 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Grün/Gelb | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 42.8 | Schließplatte erforderlich | wahr |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | PEN-Funktion möglich | - |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften