Messertrennklemmenblock, PTTBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3210401

Teilenummer
3210401
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.23 €

50 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 400
Länge(mm) 127.5 Betriebstemperatur(°C) -60|130 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 63.1 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Steckklemme Anschluss Art des Schneidens -
Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|2.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Messertrennklemmenblock, PTTBS, die Teilenummer ist 3210401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210401.

Technischer Support