Schutzleiter-Doppelstockklemmenblock, QTTCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205132

Teilenummer
3205132
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.10 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Grün/Gelb Länge(mm) 99.6
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 49.9 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Steckanschluss
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige PEN-Funktion möglich falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.25|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.25|1.5 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Doppelstockklemmenblock, QTTCB, die Teilenummer ist 3205132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205132.

Technischer Support