Bus-Systemkabel, SAC-2P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1400947
1402378
1402379
1402380
1402381
1404625
1404869
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

70.00 €

25 43 Arbeitstage 5

51.18 €

50 43 Arbeitstage 0.2

55.50 €

50 43 Arbeitstage 1

60.90 €

50 43 Arbeitstage 2

77.10 €

50 43 Arbeitstage 5

124.00 €

25 43 Arbeitstage 15

64.60 €

25 43 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen falsch Nennspannung(V) 48 Ausführung der Leitung Multi-Core
Gescreent wahr Anzahl der Pole 2 Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) -40|80
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) -40|80 Continuity Widerstand(mOhm) 5000 Material der Kontaktfläche Ni/au
Vulkanisieren falsch Material des Kabelmantels Sonstige Schutzart (IP) -
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig M12 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig M12 Kabeleinführung kastenförmig positionieren Gerade
Kabeleinführung vor Ort positionieren Gerade Mit LED- Anzeige falsch Dübelart Kontakts, feldseitig weiblich (female) (Bus)
Materialkontaktkörper CuSn Farbkabelmantel Blau Bemessungsstrom in(A) 4
Dübelart, kastenförmig Stecker (Stecker)

Technischer Support