Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung (°C) | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen (°C) | Continuity Widerstand (mOhm) | Material des Kabelmantels | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Dübelart Kontakts, feldseitig | Materialkontaktkörper | Bemessungsstrom in (A) | Dübelart, kastenförmig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.10 € | 50 | 75 Arbeitstage | 15 | -30|80 | -50|80 | - | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuSn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
35.50 € | 6 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
45.40 € | 5 | 75 Arbeitstage | 3 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
58.60 € | 4 | 75 Arbeitstage | 5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
91.60 € | 2 | 75 Arbeitstage | 10 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
35.50 € | 6 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
45.40 € | 5 | 75 Arbeitstage | 3 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
58.60 € | 4 | 75 Arbeitstage | 5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
91.60 € | 2 | 75 Arbeitstage | 10 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
35.50 € | 6 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
45.40 € | 5 | 75 Arbeitstage | 3 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
58.60 € | 4 | 75 Arbeitstage | 5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
91.60 € | 2 | 75 Arbeitstage | 10 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
35.50 € | 6 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
45.40 € | 5 | 75 Arbeitstage | 3 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
58.60 € | 4 | 75 Arbeitstage | 5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
91.60 € | 2 | 75 Arbeitstage | 10 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
33.10 € | 6 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
40.60 € | 5 | 75 Arbeitstage | 3 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
50.60 € | 4 | 75 Arbeitstage | 5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
75.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 10 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
33.10 € | 6 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
40.60 € | 5 | 75 Arbeitstage | 3 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
50.60 € | 4 | 75 Arbeitstage | 5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
75.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 10 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
33.10 € | 6 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
40.60 € | 5 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
50.60 € | 4 | 75 Arbeitstage | 5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
75.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
33.10 € | 6 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
40.60 € | 5 | 75 Arbeitstage | 3 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
50.60 € | 4 | 75 Arbeitstage | 5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
75.60 € | 3 | 75 Arbeitstage | 10 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 12 | weiblich (female) (Bus) | |||
53.87 € | 4 | 75 Arbeitstage | 0.3 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
56.54 € | 4 | 75 Arbeitstage | 0.6 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
64.55 € | 3 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
77.90 € | 3 | 75 Arbeitstage | 3 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
53.32 € | 4 | 75 Arbeitstage | 0.3 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
55.43 € | 4 | 75 Arbeitstage | 0.6 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
61.78 € | 3 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
72.35 € | 3 | 75 Arbeitstage | 3 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 16 | Stecker (Stecker) | |||
53.18 € | 4 | 75 Arbeitstage | 0.3 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
55.16 € | 4 | 75 Arbeitstage | 0.6 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
61.10 € | 3 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
71.00 € | 3 | 75 Arbeitstage | 3 | -30|80 | -50|80 | 5000 | Sonstige | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
52.70 € | 4 | 75 Arbeitstage | 0.3 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
54.20 € | 4 | 75 Arbeitstage | 0.6 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
58.70 € | 4 | 75 Arbeitstage | 1.5 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) | |||
66.20 € | 3 | 75 Arbeitstage | 3 | -20|80 | -40|80 | 5000 | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 12 | Stecker (Stecker) |
Loading...
Halogen | falsch | Nennspannung(V) | 63 | Ausführung der Leitung | Multi-Core |
---|---|---|---|---|---|
Gescreent | falsch | Anzahl der Pole | 5 | Material der Kontaktfläche | Ni/au |
Vulkanisieren | falsch | Schutzart (IP) | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | M12 |
Mit LED- Anzeige | falsch | Farbkabelmantel | Grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C)
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C)
Continuity Widerstand(mOhm)
Material des Kabelmantels
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Kabeleinführung vor Ort positionieren
Dübelart Kontakts, feldseitig
Materialkontaktkörper
Bemessungsstrom in(A)
Dübelart, kastenförmig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften