Optisches Element, LED-Dauerlichtelement, PSD-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700107
2700119
2700122
2700127
2700131
2702090
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Farbgehäuse Spannungsart

65.10 €

3 7 Arbeitstage RotRotAC/DC

65.10 €

3 7 Arbeitstage GrünGrünAC/DC

65.10 €

3 7 Arbeitstage GelbSonstigeAC/DC

103.85 €

2 7 Arbeitstage DurchsichtigSonstigeAC/DC

103.85 €

2 7 Arbeitstage BlauBlauAC/DC

299.15 €

1 7 Arbeitstage DurchsichtigSonstigeDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 70 Funktion Funktion Dauerlicht Lampenausführung -
Schutzart (IP) IP65 Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 24|24 Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) 24|24
Betriebsspannung bei Gleichstrom(V) 24|24 Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support