Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1401057
Halogen | falsch | Nennspannung(V) | 30 | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Leitung | Multi-Core | Gescreent | wahr | Anzahl der Pole | 8 |
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -25|85 | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -40|85 | Continuity Widerstand(mOhm) | 3000 |
Material der Kontaktfläche | Ni/au | Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Sonstige |
Schutzart (IP) | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | M12 | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | freies Leitungsende |
Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Gerade | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Sonstige | Mit LED- Anzeige | falsch |
Dübelart Kontakts, feldseitig | - | Materialkontaktkörper | CuZn | Farbkabelmantel | Blau |
Bemessungsstrom in(A) | 2 | Dübelart, kastenförmig | weiblich (female) (Bus) |
Sie befinden sich auf der Seite für Konfektioniertes Ethernet-Kabel, VS-M12FSBP, die Teilenummer ist 1401057.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1401057.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften