Optisches Element, LED-Blitzlichtelement, PSD-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700115
2700124
2700129
2700134
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Farbgehäuse

159.65 €

2 7 Arbeitstage RotRot

159.65 €

2 7 Arbeitstage GelbSonstige

244.90 €

1 26 Arbeitstage DurchsichtigSonstige

244.90 €

1 7 Arbeitstage BlauBlau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 70 Funktion Blitzlicht Spannungsart DC
Lampenausführung - Schutzart (IP) IP65 Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 24|24
Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) 24|24 Betriebsspannung bei Gleichstrom(V) 24|24 Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support