Sensor- / Stellantriebkabel, SAC-4PY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1436165
1436178
1436181
1436194
1436220
1436233
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Kabeleinführung kastenförmig positionieren Dübelart, kastenförmig

21.54 €

9 43 Arbeitstage 1.5SonstigeSonstige-

24.29 €

8 43 Arbeitstage 3SonstigeSonstige-

27.93 €

7 43 Arbeitstage 5SonstigeSonstige-

36.85 €

5 43 Arbeitstage 10SonstigeSonstige-

32.00 €

6 43 Arbeitstage 1.5M12GeradeStecker (Stecker)

34.37 €

6 43 Arbeitstage 3M12GeradeStecker (Stecker)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen wahr Nennspannung(V) 48 Ausführung der Leitung Multi-Core
Gescreent falsch Anzahl der Pole 4 Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) -25|80
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) -40|80 Continuity Widerstand(mOhm) 5000 Material der Kontaktfläche Ni/au
Vulkanisieren falsch Material des Kabelmantels Sonstige Schutzart (IP) -
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig M12 Kabeleinführung vor Ort positionieren Gerade Mit LED- Anzeige falsch
Dübelart Kontakts, feldseitig weiblich (female) (Bus) Materialkontaktkörper CuSn Farbkabelmantel Schwarz
Bemessungsstrom in(A) 4

Technischer Support