Optisches Element, LED-Blinklichtelement, PSD-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700114
2700121
2700123
2700128
2700132
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Farbgehäuse

75.95 €

3 7 Arbeitstage RotRot

75.95 €

3 7 Arbeitstage GrünGrün

75.95 €

3 7 Arbeitstage GelbSonstige

75.95 €

3 26 Arbeitstage DurchsichtigSonstige

75.95 €

3 26 Arbeitstage BlauBlau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 70 Funktion Blinklicht Spannungsart AC/DC
Lampenausführung - Schutzart (IP) IP65 Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 24|24
Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) 24|24 Betriebsspannung bei Gleichstrom(V) 24|24 Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support