Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2700118 |
2700126 |
2700130 |
2700135 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Farbgehäuse | Spannungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | Rot | DC | |||
184.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gelb | Sonstige | AC/DC | |||
299.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Durchsichtig | Sonstige | DC | |||
299.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | Blau | DC |
Loading...
Außendurchmesser(mm) | 70 | Funktion | Dauer- / Blinklicht | Lampenausführung | - |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP65 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) | 24|24 | Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) | 24|24 |
Betriebsspannung bei Gleichstrom(V) | 24|24 | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Farbgehäuse
Spannungsart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften