Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Gescreent | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Dübelart Kontakts, feldseitig | Dübelart, kastenförmig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.64 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 1.5 | wahr | M12 | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
42.43 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 0.5 | wahr | M12 | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
47.88 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 1.5 | wahr | M12 | M12 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
44.73 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 0.5 | wahr | M12 | M12 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
54.78 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 10 | wahr | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
38.95 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 5 | wahr | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
29.43 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 2 | wahr | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
47.88 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 1.5 | wahr | M12 | M12 | Winkel | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
44.73 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 0.5 | wahr | M12 | M12 | Winkel | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
50.08 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 1.5 | wahr | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
46.97 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 0.5 | wahr | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
57.03 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 10 | wahr | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
41.20 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 5 | wahr | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
31.78 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 2 | wahr | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
55.21 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 10 | wahr | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | - | |||
39.48 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 5 | wahr | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | - | |||
29.91 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 2 | wahr | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | - | |||
57.62 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 10 | wahr | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | - | |||
41.73 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 5 | wahr | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | - | |||
32.15 € | 10 | 40 Arbeitstage | 48 | 2 | wahr | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | - | |||
35.26 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 1.5 | falsch | M12 | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
33.38 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 0.5 | falsch | M12 | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
35.95 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 1.5 | falsch | M12 | M12 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
33.97 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 0.5 | falsch | M12 | M12 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
38.31 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 10 | falsch | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
28.73 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 5 | falsch | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
22.84 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 2 | falsch | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
35.95 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 1.5 | falsch | M12 | M12 | Winkel | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
33.97 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 0.5 | falsch | M12 | M12 | Winkel | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
36.43 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 1.5 | falsch | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
34.56 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 0.5 | falsch | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | Stecker (Stecker) | |||
38.95 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 10 | falsch | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
29.26 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 5 | falsch | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
23.43 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 2 | falsch | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
38.63 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 10 | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | - | |||
28.94 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 5 | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | - | |||
23.17 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 2 | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | - | |||
39.22 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 10 | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | - | |||
29.64 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 5 | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | - | |||
23.81 € | 10 | 40 Arbeitstage | 250 | 2 | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | - |
Loading...
Halogen | falsch | Ausführung der Leitung | Multi-Core | Anzahl der Pole | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -5|105 | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -30|105 | Continuity Widerstand(mOhm) | 5000 |
Material der Kontaktfläche | Ni/au | Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Polyvinylchlorid (PVC) |
Schutzart (IP) | - | Mit LED- Anzeige | falsch | Materialkontaktkörper | CuSn |
Farbkabelmantel | Gelb | Bemessungsstrom in(A) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Gescreent
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Kabeleinführung vor Ort positionieren
Dübelart Kontakts, feldseitig
Dübelart, kastenförmig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften