Optisches Element, LED-Drehlichtelement, PSD-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700116
2700125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Farbgehäuse

133.30 €

2 7 Arbeitstage RotRot

133.30 €

2 7 Arbeitstage GelbSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 70 Funktion Rundes Blinklicht Spannungsart AC/DC
Lampenausführung - Schutzart (IP) IP65 Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 24|24
Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) 24|24 Betriebsspannung bei Gleichstrom(V) 24|24 Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support