Doppelventil-Anschlussadapter, SAC-MR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1458499
1458509
1458512
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

40.92 €

5 60 Arbeitstage 0.1

41.08 €

5 60 Arbeitstage 0.15

41.24 €

5 60 Arbeitstage 0.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen falsch Nennspannung(V) 24 Ausführung der Leitung Multi-Core
Gescreent falsch Anzahl der Pole 4 Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) -5|80
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) -40|80 Continuity Widerstand(mOhm) 5 Material der Kontaktfläche Sonstige
Vulkanisieren falsch Material des Kabelmantels Sonstige Schutzart (IP) -
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig M12 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Kabeleinführung kastenförmig positionieren Winkel
Kabeleinführung vor Ort positionieren Winkel Mit LED- Anzeige wahr Dübelart Kontakts, feldseitig Stecker (Stecker)
Materialkontaktkörper CuSn Farbkabelmantel Sonstige Bemessungsstrom in(A) 4
Dübelart, kastenförmig Stecker (Stecker)

Technischer Support