Sensor- / Stellantriebkabel, SAC-HZ-3P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1409493
1409494
1409495
1409496
1409497
1409498
1409499
1409504
1409505
1409506
1409507
1409508
1409510
1409511
1409512
1409513
1409514
1409515
1409516
1409517
1409518
1409519
1409520
1409521
1409522
1409523
1409524
1409525
1409526
1409527
1409528
1409529
1409530
1409531
1409532
1409533
1409534
1409535
1409536
1409537
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Gescreent Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Kabeleinführung kastenförmig positionieren Kabeleinführung vor Ort positionieren Dübelart Kontakts, feldseitig Dübelart, kastenförmig

46.97 €

10 40 Arbeitstage 481.5wahrM12M12WinkelWinkelweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

43.98 €

10 40 Arbeitstage 480.5wahrM12M12WinkelWinkelweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

53.07 €

10 40 Arbeitstage 4810wahrM12SonstigeWinkelSonstige-Stecker (Stecker)

38.52 €

10 40 Arbeitstage 485wahrM12SonstigeWinkelSonstige-Stecker (Stecker)

29.75 €

10 40 Arbeitstage 482wahrM12SonstigeWinkelSonstige-Stecker (Stecker)

51.25 €

10 40 Arbeitstage 4810wahrSonstigeM12SonstigeGeradeweiblich (female) (Bus)-

36.65 €

10 40 Arbeitstage 485wahrSonstigeM12SonstigeGeradeweiblich (female) (Bus)-

27.98 €

10 40 Arbeitstage 482wahrSonstigeM12SonstigeGeradeweiblich (female) (Bus)-

53.55 €

10 40 Arbeitstage 4810wahrSonstigeM12SonstigeWinkelweiblich (female) (Bus)-

39.06 €

10 40 Arbeitstage 485wahrSonstigeM12SonstigeWinkelweiblich (female) (Bus)-

30.33 €

10 40 Arbeitstage 482wahrSonstigeM12SonstigeWinkelweiblich (female) (Bus)-

33.65 €

10 40 Arbeitstage 2501.5falschM12M12GeradeGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

42.21 €

10 40 Arbeitstage 2501.5wahrM12M12GeradeGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

39.22 €

10 40 Arbeitstage 2500.5wahrM12M12GeradeGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

44.41 €

10 40 Arbeitstage 2501.5wahrM12M12GeradeWinkelweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

41.57 €

10 40 Arbeitstage 2500.5wahrM12M12GeradeWinkelweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

50.50 €

10 40 Arbeitstage 25010wahrM12SonstigeGeradeSonstige-Stecker (Stecker)

36.01 €

10 40 Arbeitstage 2505wahrM12SonstigeGeradeSonstige-Stecker (Stecker)

27.34 €

10 40 Arbeitstage 2502wahrM12SonstigeGeradeSonstige-Stecker (Stecker)

44.57 €

10 40 Arbeitstage 481.5wahrM12M12WinkelGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

41.73 €

10 40 Arbeitstage 480.5wahrM12M12WinkelGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

32.05 €

10 40 Arbeitstage 2500.5falschM12M12GeradeGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

34.35 €

10 40 Arbeitstage 2501.5falschM12M12GeradeWinkelweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

32.69 €

10 40 Arbeitstage 2500.5falschM12M12GeradeWinkelweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

34.35 €

10 40 Arbeitstage 25010falschM12SonstigeGeradeSonstige-Stecker (Stecker)

26.43 €

10 40 Arbeitstage 2505falschM12SonstigeGeradeSonstige-Stecker (Stecker)

21.51 €

10 40 Arbeitstage 2502falschM12SonstigeGeradeSonstige-Stecker (Stecker)

34.24 €

10 40 Arbeitstage 2501.5falschM12M12WinkelGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

32.53 €

10 40 Arbeitstage 2500.5falschM12M12WinkelGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

34.78 €

10 40 Arbeitstage 2501.5falschM12M12WinkelWinkelweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

33.33 €

10 40 Arbeitstage 2500.5falschM12M12WinkelGeradeweiblich (female) (Bus)Stecker (Stecker)

34.78 €

10 40 Arbeitstage 25010falschM12SonstigeWinkelSonstige-Stecker (Stecker)

26.86 €

10 40 Arbeitstage 2505falschM12SonstigeWinkelSonstige-Stecker (Stecker)

22.20 €

10 40 Arbeitstage 2502falschM12SonstigeWinkelSonstige-Stecker (Stecker)

34.56 €

10 40 Arbeitstage 25010falschSonstigeM12SonstigeGeradeweiblich (female) (Bus)-

26.70 €

10 40 Arbeitstage 2505falschSonstigeM12SonstigeGeradeweiblich (female) (Bus)-

22.04 €

10 40 Arbeitstage 2502falschSonstigeM12SonstigeGeradeweiblich (female) (Bus)-

35.26 €

10 40 Arbeitstage 25010falschSonstigeM12SonstigeWinkelweiblich (female) (Bus)-

27.34 €

10 40 Arbeitstage 2505falschSonstigeM12SonstigeWinkelweiblich (female) (Bus)-

22.52 €

10 40 Arbeitstage 2502falschSonstigeM12SonstigeWinkelweiblich (female) (Bus)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen falsch Ausführung der Leitung Multi-Core Anzahl der Pole 3
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) -5|105 Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) -30|105 Continuity Widerstand(mOhm) 5000
Material der Kontaktfläche Ni/au Vulkanisieren falsch Material des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - Mit LED- Anzeige falsch Materialkontaktkörper CuSn
Farbkabelmantel Gelb Bemessungsstrom in(A) 4

Technischer Support