Bus-Systemkabel, VS-PPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419174
1419175
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.91 €

3 22 Arbeitstage

67.74 €

3 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen falsch Nennspannung(V) - Kabellänge(m) 5
Ausführung der Leitung Multi-Core Gescreent wahr Anzahl der Pole 4
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) -40|70 Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) -40|70 Continuity Widerstand(mOhm) -
Material der Kontaktfläche - Vulkanisieren falsch Material des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig - Art der elektrischen Anschluss, feldseitig -
Kabeleinführung kastenförmig positionieren - Kabeleinführung vor Ort positionieren - Mit LED- Anzeige falsch
Dübelart Kontakts, feldseitig - Materialkontaktkörper - Farbkabelmantel Rot
Bemessungsstrom in(A) - Dübelart, kastenförmig -

Technischer Support