Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1430255 |
1430268 |
1430747 |
1430750 |
1430763 |
1555415 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogen | Kabellänge (m) | Gescreent | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen (°C) | Material des Kabelmantels | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Dübelart Kontakts, feldseitig | Dübelart, kastenförmig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.95 € | 2 | 60 Arbeitstage | falsch | 3 | wahr | -40|80 | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
120.65 € | 2 | 60 Arbeitstage | falsch | 5 | wahr | -40|80 | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
74.60 € | 3 | 32 Arbeitstage | wahr | 3 | falsch | -40|80 | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
93.40 € | 2 | 32 Arbeitstage | wahr | 5 | falsch | -40|80 | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
140.40 € | 2 | 32 Arbeitstage | wahr | 10 | falsch | -40|80 | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | Stecker (Stecker) | |||
82.40 € | 3 | 32 Arbeitstage | falsch | 10 | falsch | -25|80 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | - |
Loading...
Nennspannung(V) | 30 | Ausführung der Leitung | Multi-Core | Anzahl der Pole | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -5|80 | Continuity Widerstand(mOhm) | 5000 | Material der Kontaktfläche | Ni/au |
Vulkanisieren | falsch | Schutzart (IP) | - | Mit LED- Anzeige | falsch |
Materialkontaktkörper | CuZn | Farbkabelmantel | Schwarz | Bemessungsstrom in(A) | 1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogen
Kabellänge(m)
Gescreent
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C)
Material des Kabelmantels
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Kabeleinführung vor Ort positionieren
Dübelart Kontakts, feldseitig
Dübelart, kastenförmig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften