Sensor- / Stellantriebkabel, SAC-2P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1067136
1092860
1414991
1414993
1453274
1453287
1453300
1453326
1453339
1453342
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogen Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Anzahl der Pole Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung
(°C)
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen
(°C)
Continuity Widerstand
(mOhm)
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Kabeleinführung kastenförmig positionieren Kabeleinführung vor Ort positionieren Mit LED- Anzeige Dübelart Kontakts, feldseitig Materialkontaktkörper Farbkabelmantel Bemessungsstrom in
(A)
Dübelart, kastenförmig

48.95 €

100 98 Arbeitstage wahr48152-25|80-40|808000SonstigeSonstigeGeradefalschweiblich (female) (Bus)SonstigeSchwarz8-

28.72 €

85 74 Arbeitstage wahr241.13--25|80-40|805000M12WinkelGeradefalschweiblich (female) (Bus)SonstigeSchwarz4Stecker (Stecker)

32.08 €

6 98 Arbeitstage wahr480.32-25|80-40|808000SonstigeGeradeGeradefalschweiblich (female) (Bus)SonstigeSchwarz8Stecker (Stecker)

34.78 €

6 7 Arbeitstage wahr481.52-25|80-40|808000SonstigeGeradeGeradefalschweiblich (female) (Bus)SonstigeSchwarz8Stecker (Stecker)

47.89 €

4 43 Arbeitstage falsch240.62-10|50-10|505M12GeradeWinkelwahrStecker (Stecker)CuSnSonstige4Stecker (Stecker)

50.79 €

4 43 Arbeitstage falsch241.52-10|50-10|505M12GeradeWinkelwahrStecker (Stecker)CuSnSonstige4Stecker (Stecker)

61.93 €

3 43 Arbeitstage falsch2452-10|50-10|505M12GeradeWinkelwahrStecker (Stecker)CuSnSonstige4Stecker (Stecker)

47.52 €

4 43 Arbeitstage falsch240.62-10|50-10|505M8GeradeWinkelwahrStecker (Stecker)CuSnSonstige4Stecker (Stecker)

50.53 €

4 43 Arbeitstage falsch241.52-10|50-10|505M8GeradeWinkelwahrStecker (Stecker)CuSnSonstige4Stecker (Stecker)

55.18 €

4 43 Arbeitstage falsch2432-10|50-10|505M8GeradeWinkelwahrStecker (Stecker)CuSnSonstige4Stecker (Stecker)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Leitung Multi-Core Gescreent falsch Material der Kontaktfläche Sonstige
Vulkanisieren falsch Material des Kabelmantels Sonstige Schutzart (IP) -
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige

Technischer Support