Gerätesteckdose aus vergossenem Kunststoff, K-8E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1622224
1622225
1622226
1622227
1622228
1622229
1622230
1622231
1622232
1622233
1622234
1622243
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

162.52 €

2 40 Arbeitstage 2

263.16 €

2 40 Arbeitstage 5

431.06 €

2 40 Arbeitstage 10

150.59 €

2 40 Arbeitstage 2

251.33 €

2 40 Arbeitstage 5

419.23 €

2 40 Arbeitstage 10

195.25 €

2 40 Arbeitstage 2

295.89 €

2 40 Arbeitstage 5

464.01 €

2 40 Arbeitstage 10

184.69 €

2 40 Arbeitstage 2

285.44 €

2 40 Arbeitstage 5

453.34 €

2 40 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen falsch Nennspannung(V) - Ausführung der Leitung Multi-Core
Gescreent falsch Anzahl der Pole - Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) -|-
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) -|- Continuity Widerstand(mOhm) - Material der Kontaktfläche -
Vulkanisieren falsch Material des Kabelmantels - Schutzart (IP) -
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig - Art der elektrischen Anschluss, feldseitig - Kabeleinführung kastenförmig positionieren -
Kabeleinführung vor Ort positionieren - Mit LED- Anzeige falsch Dübelart Kontakts, feldseitig -
Materialkontaktkörper - Farbkabelmantel - Bemessungsstrom in(A) -
Dübelart, kastenförmig -

Technischer Support