Doppelventil-Anschlusskabel, SAC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1457982
1457995
1458004
1458017
1458020
1458033
1458046
1458059
1458062
1458075
1458088
1458091
1458169
1458172
1458185
1458198
1458208
1458211
1458224
1458237
1458240
1458253
1458266
1458279
1458347
1458350
1458363
1458376
1458389
1458392
1458402
1458415
1458428
1458431
1458444
1458457
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig

38.77 €

5 54 Arbeitstage 1.5Ventil A.

43.57 €

5 54 Arbeitstage 3Ventil A.

49.97 €

4 54 Arbeitstage 5Ventil A.

65.97 €

3 54 Arbeitstage 10Ventil A.

38.93 €

5 7 Arbeitstage 1.5Ventil A.

43.73 €

5 7 Arbeitstage 3Ventil A.

50.13 €

4 7 Arbeitstage 5Ventil A.

66.13 €

3 54 Arbeitstage 10Ventil A.

39.09 €

5 7 Arbeitstage 1.5Ventil A.

43.89 €

5 7 Arbeitstage 3Ventil A.

50.29 €

4 7 Arbeitstage 5Ventil A.

66.29 €

3 7 Arbeitstage 10Ventil A.

38.77 €

5 60 Arbeitstage 1.5Ventil B

43.57 €

5 60 Arbeitstage 3Ventil B

49.97 €

4 60 Arbeitstage 5Ventil B

65.97 €

3 60 Arbeitstage 10Ventil B

38.93 €

5 60 Arbeitstage 1.5Ventil B

43.73 €

5 60 Arbeitstage 3Ventil B

50.13 €

4 60 Arbeitstage 5Ventil B

66.13 €

3 60 Arbeitstage 10Ventil B

39.09 €

5 60 Arbeitstage 1.5Ventil B

43.89 €

5 60 Arbeitstage 3Ventil B

50.29 €

4 60 Arbeitstage 5Ventil B

66.29 €

3 60 Arbeitstage 10Ventil B

38.77 €

5 60 Arbeitstage 1.5Sonstige

43.57 €

5 60 Arbeitstage 3Sonstige

49.97 €

4 60 Arbeitstage 5Sonstige

65.97 €

3 60 Arbeitstage 10Sonstige

38.93 €

5 60 Arbeitstage 1.5Sonstige

43.73 €

5 60 Arbeitstage 3Sonstige

50.13 €

4 7 Arbeitstage 5Sonstige

66.13 €

3 60 Arbeitstage 10Sonstige

39.09 €

5 60 Arbeitstage 1.5Sonstige

43.89 €

5 60 Arbeitstage 3Sonstige

50.29 €

4 60 Arbeitstage 5Sonstige

66.29 €

3 60 Arbeitstage 10Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen falsch Nennspannung(V) 24 Ausführung der Leitung Multi-Core
Gescreent falsch Anzahl der Pole 4 Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) -5|80
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) -40|80 Continuity Widerstand(mOhm) 5 Material der Kontaktfläche Sonstige
Vulkanisieren falsch Material des Kabelmantels Sonstige Schutzart (IP) -
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig freies Leitungsende Kabeleinführung kastenförmig positionieren Sonstige Kabeleinführung vor Ort positionieren Winkel
Mit LED- Anzeige wahr Dübelart Kontakts, feldseitig Stecker (Stecker) Materialkontaktkörper CuSn
Farbkabelmantel Sonstige Bemessungsstrom in(A) 4 Dübelart, kastenförmig -

Technischer Support