Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1105255
Halogen | falsch | Nennspannung(V) | 125 | Kabellänge(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Leitung | Multi-Core | Gescreent | falsch | Anzahl der Pole | 12 |
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -5|80 | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -40|90 | Continuity Widerstand(mOhm) | - |
Material der Kontaktfläche | - | Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Sonstige |
Schutzart (IP) | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Sonstige |
Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Sonstige | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Winkel | Mit LED- Anzeige | falsch |
Dübelart Kontakts, feldseitig | weiblich (female) (Bus) | Materialkontaktkörper | - | Farbkabelmantel | Schwarz |
Bemessungsstrom in(A) | - | Dübelart, kastenförmig | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Stammkabel, SAC, die Teilenummer ist 1105255.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1105255.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften