Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1669903
Halogen | wahr | Nennspannung(V) | 24 | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Leitung | Multi-Core | Gescreent | falsch | Anzahl der Pole | 5 |
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -25|80 | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -40|80 | Continuity Widerstand(mOhm) | 5000 |
Material der Kontaktfläche | Ni/au | Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Sonstige |
Schutzart (IP) | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | M12 |
Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Sonstige | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Winkel | Mit LED- Anzeige | wahr |
Dübelart Kontakts, feldseitig | weiblich (female) (Bus) | Materialkontaktkörper | CuSn | Farbkabelmantel | Schwarz |
Bemessungsstrom in(A) | 4 | Dübelart, kastenförmig | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Stellantriebkabel SAC-5P, die Teilenummer ist 1669903.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1669903.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften