Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1458101 |
1458114 |
1458127 |
1458130 |
1458143 |
1458156 |
1458282 |
1458295 |
1458305 |
1458318 |
1458321 |
1458334 |
1458460 |
1458473 |
1458486 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.92 € | 5 | 54 Arbeitstage | 0.1 | Ventil A. | Gerade | |||
41.08 € | 5 | 54 Arbeitstage | 0.15 | Ventil A. | Gerade | |||
41.24 € | 5 | 54 Arbeitstage | 0.2 | Ventil A. | Gerade | |||
40.92 € | 5 | 54 Arbeitstage | 0.1 | Ventil A. | Winkel | |||
41.08 € | 5 | 7 Arbeitstage | 0.15 | Ventil A. | Winkel | |||
41.24 € | 5 | 10 Arbeitstage | 0.2 | Ventil A. | Winkel | |||
40.92 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.1 | Ventil B | Gerade | |||
41.08 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.15 | Ventil B | Gerade | |||
41.24 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.2 | Ventil B | Gerade | |||
40.92 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.1 | Ventil B | Winkel | |||
41.08 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.15 | Ventil B | Winkel | |||
41.24 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.2 | Ventil B | Winkel | |||
40.92 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.1 | Sonstige | Gerade | |||
41.08 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.15 | Sonstige | Gerade | |||
41.24 € | 5 | 60 Arbeitstage | 0.2 | Sonstige | Gerade |
Loading...
Halogen | falsch | Nennspannung(V) | 24 | Ausführung der Leitung | Multi-Core |
---|---|---|---|---|---|
Gescreent | falsch | Anzahl der Pole | 4 | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -5|80 |
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -40|80 | Continuity Widerstand(mOhm) | 5 | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Sonstige | Schutzart (IP) | - |
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | M12 | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Winkel | Mit LED- Anzeige | wahr |
Dübelart Kontakts, feldseitig | Stecker (Stecker) | Materialkontaktkörper | CuSn | Farbkabelmantel | Sonstige |
Bemessungsstrom in(A) | 4 | Dübelart, kastenförmig | Stecker (Stecker) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften